![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/3-phase-760v-and-the-ahv-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtros que elevam o nível de segurança, confiabilidade e desempenho
Um filtro trifásico Corcom da TE Connectivity (TE) reduz o ruído da interferência eletromagnética (EMI) indesejada dentro da área conduzida com suscetibilidade eletromagnética para aplicações como conversores de frequência, acionadores de motores e máquinas-ferramentas. Com corrente nominal de 3 a 1600 A, esses filtros estão disponíveis para fiação Delta ou WYE com uma variedade de opções de conexão de terminal. O portfólio de filtros trifásicos também inclui filtros montados em trilho DIN, que incluem tipos totalmente encapsulados e de prateleira (BS) e filtros EMI de alto desempenho da série AHV, configurados em delta com estágio único e duplo. Esses filtros são usados em muitas aplicações diferentes, como máquinas industriais, equipamentos de automação de fábrica, servoconversores, inversores e conversores de frequência, robótica, energia renovável e alternativa e estações de carregamento de veículos elétricos.
Características e vantagens
- Corrente nominal de 3 a 1600 A
- Disponível para fiação Delta ou WYE, com uma variedade de opções de conexão de terminais
- Chassis/trilho DIN montável (grampos no trilho DIN fornecido pelo cliente)
- Suprime o ruído EMI
- Não requer parafusos de montagem
- Leve e fácil de instalar
- Classificação de alta tensão e corrente nominal para atender a aplicações de alta potência
- O design compacto de tamanho pequeno (prateleira e montagem no chassi) economiza espaço e custo
- Filtra EMI de alta corrente e tensão
- Fuga de corrente baixa
![UL Recognized](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/ul-recognized.jpg)
Reconhecimento UL
![CSA Certified](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/csa-mark-small.png)
Certificado pela CSA
![VDE Certified](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/vde-mark.jpg)
Certificado pela VDE
Produtos em destaque
Filtros trifásicos Delta da Corcom para RFI e EMI
-
Série ADT
63 a 200 A Filtros RFI Delta trifásicos de alto desempenho e alta corrente
-
Série APH
Filtro EMI Delta trifásico de alto desempenho de 250 a 1600 A para aplicações de alta corrente, como energia alternativa e acionadores de motores
-
Série APS
Filtro EMI Delta trifásico de desempenho padrão de 250 a 1600 A para aplicações de alta corrente, como energia alternativa e acionadores de motores
-
Série BCF
7 a 180 A Filtros RFI Delta trifásicos compactos para aplicações universais
-
Série FCD
6 a 230 A Filtro externo Delta trifásico para conversores de frequência
Filtros de linha de alimentação trifásicos WYE RFI da Corcom
-
Série AYA
16 a 100 A Filtros RFI de linha de alimentação WYE trifásicos
-
Série AYC
16 a 200 A Filtros RFI de linha de alimentação WYE trifásicos para aplicações de alto ruído
-
Série AYO
3 a 20 A Filtros RFI de linha WYE trifásicos de baixa corrente
-
Série AYP
20 a 60 A Filtros RFI trifásicos, de alta corrente, alto desempenho da série A de estágio único para aplicações WYE
Filtros trifásicos EMI da Corcom para trilhos
-
Série KEB
Desempenho padrão, estágio único, pá delta de 3 fios de terminais de rebite, 1 A a 60 A, 440 V e 520 V
-
Série KES
Desempenho padrão, estágio único, pá delta de 4 fios de terminais de rebite, WYE, somente na versão encapsulada, de 1 A a 60 A e 440 V a 520 V
-
Série KEM
Alto desempenho, estágio único, delta de 3 fios 6 A a 50 A (encapsulado) e 7 A a 100 A (prateleira), 440 V e 520 V
-
Série KEP
Alto desempenho, estágio único, 4 fios WYE, terminais à prova de choque versão prateleira e encapsulado, 6 A a 50 A (encapsulado) e 7 A a 100 A (prateleira), 440 V e 520 V
-
Série KEH-BS
Muito alto desempenho, estágio único, delta de 3 fios, versão de prateleira, apenas terminais à prova de choque, 7 A a 100 A, 440 V e 520 V
-
Série KEV-BS
Muito alto desempenho, estágio único, delta de 4 fios WYE, versão de prateleira, apenas terminais à prova de choque, 7 A a 100 A, 440 V e 520 V
Filtros EMI trifásicos de alto desempenho Série AHV da Corcom
-
Prateleira, estágio único, Série AHV
Alto desempenho, estágio único, configuração delta, versão de prateleira, 7 A a 180 A, 760 V e 750 V
-
Chassis, estágio único, Série AHV
Alto desempenho, estágio único, configuração delta, versão de chassis, 6 A a 1.000 A, 760 V e 750 V
-
Prateleira, estágio duplo, Série AHV
Alto desempenho, estágio duplo, configuração delta, versão de prateleira, 7 A a 180 A, 760 V e 750 V
-
Chassis, estágio duplo, Série AHV
Alto desempenho, estágio duplo, configuração delta, versão de chassis, 7 A a 1.000 A, 760 V e 750 V
Aplicações em destaque
- Máquinas industriais
- Equipamento de automação de fábrica
- Servoconversores
- Variadores de frequência
- Inversores/conversores de frequência
- Robótica
- Energia renovável/alternativa
- Estações de carregamento de VE