Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Código de tamanho da embalagem :
1206
-
Tipo de resistor :
Resistor Ôhmico Baixo
-
Tipo de elemento :
Tira de Metal
Características elétricas
-
Classe de Resistência :
Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%):
1
-
Potência nominal (W):
.25
-
Valor de resistência (Ω):
.015
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície :
Solda
-
Número de Terminações :
2
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±75
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado