Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
19
-
Empilhado :
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Ouro
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Fosco
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 9.65 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1 mm [ .039 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Perna Reta
-
Localização da montagem PCB :
Inferior
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .02 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (Min) :
1.2 mm [ .047 in ]
Condições de uso
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
10000
-
Temperatura de solda (máx) (°C):
260
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Fita transportadora
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel