Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Saco
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
4.12 mm [ .162 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.3 mm [ .129 in ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Placa de travamento dupla
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Náilon 6/6 GF20
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme