Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Opção de selo :
Não selado
-
Tipo de elemento :
Película grossa
Recursos de configuração
-
Seções :
Duplo
-
Localização de ajuste :
Lateral
-
Método de ajuste :
Eixo
Características elétricas
-
Potência nominal (W):
.25
-
Tolerância de componentes passivos (%):
20
-
Valor de resistência (Ω):
22K
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
Características do corpo
-
Estilo da haste :
Simples
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm):
19.2 x 17
-
Tamanho da haste (mm):
4 x 35