Resistores de três terminais para regular o fluxo de corrente
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor. Nosso portfólio de potenciômetros inclui nossa linha Citec, disponível com terminação tipo olhal ou para PCIs. Nossos potenciômetros apresentam uma resistência baixa de 10 Ω ou de até 560K Ω e são fornecidos vedados ou não vedados.
Encontre Produtos por Elemento e Tipo
Tipos de Potenciômetros
Também chamado de "pot", um potenciômetro tem três terminais. Dois dos terminais estão ligados à pista, que é um elemento resistivo. Geralmente, a pista é um fio enrolado ou feita de cimento, carbono ou plástico condutor. O terceiro terminal é conectado ao cursor, que é um contato deslizante. À medida que o cursor se move ao longo da pista, a resistência se altera, fazendo com que a corrente que flui pelo circuito também se altere. Os potenciômetros ajustam o nível de sinais analógicos, como em controles de volume de equipamentos de áudio, e são usados como entradas para o comando de circuitos eletrônicos, como em dimmers de lâmpadas. Os potenciômetros também são encontrados em uma variedade de aplicações em que é necessária uma resistência precisa em uma corrente.