Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Interface RF :
SMA
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
URM 95, RG 174A, KX 22A, RG 188A, KX 3B, RG 316
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Comprimento do produto :
18.7 mm [ .736 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem traseira
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Roscado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Recursos de contato
-
Material de virola :
Latão
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel, Cobre
-
Configuração de contato do conector RF :
Não cativo
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
-
Material de revestimento de virola :
Níquel
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Outro
-
Material de arruela de pressão :
Aço Leve
-
Número de orifícios de montagem do painel :
1
-
Grau :
Profissional
-
Material Dielétrico :
PTFE
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa
Características elétricas
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
26
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Acabamento do material do corpo :
Passivado
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem MIL