Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem :
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída :
FASTON .250″
-
Tipo de terminação de entrada :
PIno de corrente alta, Conector de 3 pinos
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
125
-
Corrente nominal (A):
10
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Reto
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Encaixe
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-10 – 40