Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT8420 - Harsh Environment
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável, Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
1016 mm [ 40 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP68
-
Aprovações de áreas perigosas :
Sim
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.05
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro