Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de célula de carga de força :
Célula de carga do cinto de segurança
Outro
-
Direção de Força :
Tensão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C):
±.02
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C):
±.02
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton):
0 – 16000
-
Faixa de escala completa (lbf):
0 – 3600
-
Tensão de abastecimento (VDC):
10
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±1
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
2 mV/V