Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors, Dual Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Absolute & Differential
-
Encapsulamento do sensor :
Flange Mount
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Pressão (bar):
2.482, 6.895
-
Pressão (psi):
36, 100
-
Output Signal Type :
Sensitivity = 12 - 27mV/V