Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento :
22AWG (7/30) Stranded Copper conductor with White PVC insulation Material
-
NTC Probe Type :
Temperature
-
Encapsulamento do sensor :
Overmolded
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
T_ref de resistência :
25 °C [ 25 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
4633
-
Resistência à tolerância (%):
± 1 @ 0 °C
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm):
3000
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Open End
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3992
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções