Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Tipo de produto do conector LVDS :
Conector
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual, Micro Coax
-
Número de posições :
40
Características do corpo
-
Material de base da estrutura :
Liga de Cobre
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Dimensões
-
Altura acoplada :
1.1 mm [ .043 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
VESA
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0