Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Bronze fosforoso
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .05 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Sem cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
20
Acessório mecânico
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Flange de parafuso :
Sem
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme