Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório térmico incluído :
Dissipador de calor
-
Tipo de gaiola :
Único
-
Fator de forma :
SFP+
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis :
Conjunto da gaiola
-
Selável :
Sim
Operação/Aplicação
-
Compatível com dissipador de calor :
Sim
-
Aplicações de E/S plugáveis :
SFP+ aprimorado
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Características do corpo
-
Classe da altura do dissipador de calor :
Alto de rede
-
Altura do dissipador de calor (in):
.531
-
Estilo do dissipador de calor :
Pino
Características da habitação
-
Material da gaiola :
Níquel Prata
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.5 mm [ .059 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 1
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s):
16
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Tubos de luz incluído :
Não
-
Tipo de recurso de contenção EMI :
Gaxeta elastomérica
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme