Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
51
-
Número de linhas :
7
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm, 6.35mm
-
Largura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central (mm):
2.54, 3.8, 6.5
-
Inclinação da linha central (in):
.1, .14, .25
Dimensões
-
Altura do conector :
33.1 mm [ 1.3 in ]
-
Comprimento do produto :
79.15 mm [ 3.11 in ]
-
Largura do produto :
34 mm [ 1.33 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
3.3, 3.55
-
Espaçamento entre linhas (in):
.12, .13
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
24
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não