Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Selável :
Sim
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a dispositivo
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
Recursos de configuração
-
Número de posições :
12
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
-
Tensão de operação (VDC):
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm):
.64, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.025, .11
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
2.8 mm, .63mm
Acessório mecânico
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
4.2, 6
-
Inclinação da linha central (in):
.165, .236
-
Material do invólucro :
PA GF
Dimensões
-
Largura do produto :
31.4 mm [ 1.236 in ]
-
Altura do conector :
37 mm [ 1.457 in ]
-
Comprimento do produto :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
4.2, 6
-
Espaçamento entre linhas (in):
.165, .236
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
192
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim