Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
PBT GF15
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
80, 105, 90, 100, 85, 75, 70
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
212
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
-
Classificação IP :
IP69
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Estrutura de encapsulamento/alívio de tensão
-
Selável :
Não