Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de gaiola :
Empilhado
-
Fator de forma :
zSFP+ Empilhado (SFP28)
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis :
Conjunto da gaiola com conector integrado
-
Selável :
Não
Características da habitação
-
Material da gaiola :
Liga de prata-níquel
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .032 in ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com dissipador de calor :
Não
-
Aplicações de E/S plugáveis :
zSFP+ aprimorado termicamente
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Recursos de configuração
-
Estilo de Tubos de luz :
Padrão
-
Número de posições :
240
-
Número de portas :
12
-
Configuração da matriz de portas :
2 x 6
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de revestimento de cauda :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.5 mm [ .059 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s):
32
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Tubos de luz incluído :
Sim
-
Tipo de recurso de contenção EMI :
Gaxeta elastomérica
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme