Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
8
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Largura da guia compatível :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Espessura da guia compatível :
1.63 mm [ .064 in ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
.8 – 2.5 µm [ 31.49 – 98.4 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Pré-estanho
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Brilhante
-
Orientação de contato :
Reto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Tamanho do fio (mm²):
.8
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2 – 3.3 mm [ .079 – .13 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel