Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
selo Interfacial
-
Interface RF :
SMA
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 188A, RG 188, RG 174, RG 316
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Comprimento do produto :
30.15 mm [ 1.187 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
8.99 mm [ .354 in ]
Recursos de contato
-
Material de virola :
Latão, Liga de Cobre
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel
-
Configuração de contato do conector RF :
Não cativo
-
Material de revestimento de virola :
Estanho-chumbo
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Outro
-
Categoria Militar :
B
-
Revestimento de acabamento de porca de acoplamento :
Passivado
-
Material de base de porca de acoplamento :
Aço Inoxidável
-
Grau :
Militar
-
Material Dielétrico :
PTFE
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Roscado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
12.4
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Ângulo reto
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Acabamento do material do corpo :
Passivado
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote