Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel, Cobre
-
Tipo de crimpagem :
Duplo
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Estanho
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
Mini UHF
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 223, RG 142, RG 400
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
11.68 mm [ .46 in ]
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Encaixe
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
.3
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Material Dielétrico :
Polimetilpenteno
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme