Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
-
Material do produto primário :
PA66
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco e Caixa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector :
Retangular