Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
-
Material do produto primário :
PA66
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector :
Retangular
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco e Caixa