Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de interface de tomada modular e plugue :
RJ45 com Magnéticos Integrados
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
Conectores e plugues tipo RJ
-
Estilo do conector modular :
Conector jack
-
Opções de aterramento :
Aterramento PCB
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de guias de aterramento PCB :
2
-
Configuração da porta :
Porta Única
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 1
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Número de posições :
8
-
Número de posições carregadas :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do sinal
-
Taxa de dados (Mb/s):
1000
Características do corpo
-
Localização da aba de aterramento do PCB :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Cor LED (canto superior esquerdo) :
Nenhum
-
Cor do LED (canto superior direito) :
Nenhum
-
Material do recurso de retenção do PCB :
LCP
-
Material de blindagem :
Latão
-
Revestimento de acabamento de blindagem :
Fosco
-
Material de revestimento de blindagem :
Níquel
-
Cor do LED (inferior direito) :
Amarelo
-
Material do isolador :
LCP
-
Cor de LED (inferior esquerdo) :
Verde
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Padrão - Engate para baixo
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
LCP (Polímero de cristal líquido)
Dimensões
-
Altura do conector :
13.65 mm [ .537 in ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
LED
-
Blindado :
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
80
-
Método de embalagem :
Carretel
Outro
-
Tipo de aterramento do painel de blindagem :
A blindagem possui aterramentos de painel inferiores.