Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Útil :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
60
-
Método de embalagem :
Caixa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
DIN
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo :
Aba
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PBT
-
Cor do produto primário :
Preto
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]