Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Número de slots de deslocamento de isolamento :
3
-
Estilo de entrada do cartão :
Lateral
-
Número de posições :
3
-
Número de linhas :
1
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
63
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
4 – 10
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro :
Ambas as extremidades abertas
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material do invólucro :
PBT GF
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 22
-
Tamanho do fio (mm²):
.22 – .35
-
Altura do conector (mm):
7.35
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.3 mm [ .05 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Profundidade do slot do cartão (mm):
5
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal