Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector :
Receptáculo
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
21, 29, 18, 7, 19, 31, 9, 35, 47, 14, 16, 33, 23
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo :
Lockwasher
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço