Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Tamanho da estrutura do conector :
1
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
Recursos de configuração
-
Número de posições :
9
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material de recurso de processo de montagem :
Latão
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.2 mm [ .126 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm):
2.84
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Travas de rosca fêmea, 4-40 UNC
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem :
Estanho
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBTP/PPS GF
-
Material da estrutura :
Aço
-
Inclinação da linha central (mm):
2.74
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.84 mm [ .112 in ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
250
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
DIN 41652
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
100