Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Circuito impresso flexível (FPC), Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Flex a Placa
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Tipo de atuador FPC :
Enchedor (estilo êmbolo)
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
FFC, FPC
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
34
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Forma do contato :
Feixe único
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
.025 µm [ 1 µin ]
-
Local de contato compatível :
Inferior
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensões
-
Largura do conector :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Altura do conector :
2.05 mm [ .08 in ]
-
Aceita espessura do cabo Flex :
.3 mm [ .012 in ]
-
Comprimento do conector :
22.43 mm [ .883 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
-
Quantidade de embalagem :
2000