Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Não
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de Seções :
2
-
Número de posições de sinal :
48
-
Orientação de montagem do PCB :
Horizontal
-
Número de posições :
48
-
Número de linhas :
3
Recursos de contato
-
Espessura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largura da guia compatível :
1 mm [ .039 in ]
-
Tamanho do contato :
1mm
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Tipo de contato :
Aba
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Furo de montagem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Orifícios de montagem :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Interface de bloqueio
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
80, 105, 100, 90, 65, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
30
-
Método de embalagem :
Bandeja
Outro
-
Número da interface :
316372
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Comprimento do conector :
25.72 mm [ 1.013 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
19.9 mm [ .783 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largura do conector :
72.5 mm [ 2.854 in ]
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
-
Tensão nominal (máx) (VDC):
12
-
Tensão de operação (VDC):
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo vazado - Parafuso
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 3.5
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .138