Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de interface de painel traseiro :
2 mm HM
-
Tipo de característica de aterramento :
Blindagem de retorno de aterramento
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
Características do sinal
-
Versão da diafonia :
Reduzido
-
Taxa de dados (Gb/s):
≤1
Recursos de configuração
-
Linhas carregadas :
B, C, D, E, A
-
Número de Colunas :
11
-
Número de linhas :
5
-
Número de posições :
55
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
22
-
Método de embalagem :
Tubo
Recursos de contato
-
Passagem através do comprimento do poste (mm):
3.7
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm):
3.3
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm):
50
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Centro multiuso
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções