Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Outro
-
Não linearidade (%):
.1
-
Ajuste :
1/4 NPT
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Dimensões
-
Altura do produto :
13 mm [ .511 in ]
-
Diâmetro do produto :
19 mm [ 0,748 in ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Faixa flex
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
2X
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
2
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Digital Pressure Sensor, Analog Pressure Sensor Modules
-
Tipo de pressão :
Medição a vácuo
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Condições de uso
-
Pressão :
1 bar [ 14.5 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]