Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de cabeçote :
Não envolto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
68
-
Número de linhas :
2
-
Número de slots de cartão :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características elétricas
-
Tensão nominal (VAC):
100
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Layout de contato :
Escalonado
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
LCP
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
3.3 mm [ .13 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja