Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
50
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material da capa :
PBT com enchimento de vidro
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.3
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico, GF
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
.5 – .7
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm):
.7
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Kit
-
Quantidade de embalagem :
1100