Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Selável :
Não
-
Tipo de interface de painel traseiro :
2 mm HM
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
110
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento :
Faça primeiro/pare por último
-
Número de Colunas :
22
-
Número de linhas :
5
-
Arquitetura do painel traseiro :
Mezanino
-
Número de posições :
110
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
≤1
-
Versão da diafonia :
Padrão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Designação CompactPCI :
Nenhum
-
Passagem através do comprimento do poste (mm):
3.7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Alças-guia, Centro multiuso
-
Nível de acoplamento frontal :
Nível 1
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .078 in ]
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm):
50
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
11
-
Método de embalagem :
Tubo