Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
68
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo fita plano
Características do corpo
-
Material da capa :
Termoplástico
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Espaçamento da linha central do cabo-fita :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
-
Cobertura de terminação :
Com
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Material do recurso de montagem :
Zinco
-
Material do revestimento do recurso de montagem :
Níquel
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .64 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
32 – 30
-
Tamanho do fio (AWG):
30, 32
-
Tamanho do fio (mm²):
.03, .05
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Bandeja