Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
14
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au), Ouro flash
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
4-40 UNC 2B
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Conector solda para cabo, Travas de rosca
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Tamanho do fio sólido (mm²):
.13 – .32
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
26 – 24
-
Tamanho da tira torcida (mm²):
.33
-
Tamanho da tira torcida (AWG):
24
-
Tamanho do fio (AWG):
24
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja, Pacote