Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Kit de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
-
Número de posições :
50
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Aço carbono
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material de revestimento de blindagem :
Níquel
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3.5
-
Contact Options :
Supplied – Uninstalled
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Conector solda para cabo
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Óxido de polifenileno
-
Inclinação da linha central :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
26, 28
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.045
-
Tamanho do fio sólido (mm²):
.13 – .32
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
26 – 24
-
Tamanho da tira torcida (mm²):
.09, .1, .33
-
Tamanho da tira torcida (AWG):
24
-
Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo :
8.89 – 15.88 mm [ .35 – .625 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco