Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Tamanho da estrutura do conector :
1
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Material da inserção :
Náilon/PBT com enchimento de vidro
-
Material de revestimento da estrutura :
Zinco
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Orifícios de montagem
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Inclinação da linha central :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
4.83 – 8.38
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
800
-
Método de embalagem :
Pacote