Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
2
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.98 mm [ .078 in ]
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Contact Options :
Installed
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Redondo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do recurso de retenção de acoplamento :
Latão
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Perfil do conector :
Padrão
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
80
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.55 mm [ .021 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Recursos de configuração
-
Número de posições :
26
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Inserção roscada, 4-40 UNC
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme