Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
4
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
68
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho, Estanho sobre níquel
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.38 mm [ .015 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.39 mm [ .173 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Trilhos
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Material do recurso de montagem :
Zinco
-
Material do revestimento do recurso de montagem :
Níquel sobre cobre
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço carbono
-
Material do invólucro :
Poliftalamida
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
LR-86179-1, UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
8