Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  20, 26, 50, 68, 100

  • Número de linhas  2, 4

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel sobre cobre

  • Perfil do conector  Padrão

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel, Níquel paládio

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro ou ouro flash

  • Contact Options  Installed

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo, Estanho-chumbo sobre níquel, Estanho sobre níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .4, .5, 1

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .38 mm [ .015 in ]

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .4 mm [ .015 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 4.39, 7.11

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .173, .28

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .38 mm [ .014 in ]

Acessório mecânico

  • Material do recurso de montagem  Zinco

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 2.77, 3.18

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .109, .125

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .109, .125

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Material do revestimento do recurso de montagem  Níquel sobre cobre

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Trilhos

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Cauda de ação/conforme, Furo de montagem, Parafuso de montagem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate, Travas de rosca

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliftalamida, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço carbono

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.57 – 2.36, 3.18 – 5.08

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .062 – .093, .125 – .2

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  LR-86179-1, UL E28476

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Tubo

  • Quantidade de embalagem  6, 8, 10, 14, 16

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-020-DRAVAP127

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.