Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de portas :
1
Características do corpo
-
Material de revestimento do backshell :
Estanho sobre níquel
-
Revestimento de acabamento de backshell :
Brilhante
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material de revestimento da estrutura frontal :
Estanho sobre níquel
-
Revestimento de acabamento da estrutura dianteira :
Brilhante
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Nenhum
-
Localização da montagem PCB :
Montagem de cabo
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .078 in ]
-
Cor do invólucro :
Cinza
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa