Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de chaves :
1
-
Orientação do módulo :
22°
-
Número de posições :
80
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Material de engate :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento de engate :
Níquel
-
Localização do poste de retenção :
Centro
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
200
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm):
2.92, 3.56
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in):
.115, .14
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Estilo de inserção :
Came para dentro
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Poste central
-
Polarização :
Esquerda
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro :
LCP
Dimensões
-
Diâmetro do orifício de retenção do centro :
1.63 mm [ .064 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
26
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo