Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
15
-
Número de posições duais :
15
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
30
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon GF
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.89 – 2.29 mm [ .035 – .09 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote