Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Cartão compatível :
Smart Card
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector de cartão inteligente :
Conector
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
8
-
Capa :
Sem
-
Função operacional :
NC
-
Comutador de detecção de cartão :
Com
-
Número de posições :
8
-
Fio e cabo pré-instalado :
Com
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.2
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Aceita espessura do cartão :
.76 mm [ .03 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
30000
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
468
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão