Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Selável :
Não
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Interface RF :
BNC
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
-
Material do corpo :
Liga de zinco
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
5.8 mm [ .228 in ]
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem traseira
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Retenção :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Porca sextavada
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Branco
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
34.9 mm [ 1.374 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
4
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Material Dielétrico :
PE-606