Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
26
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.8mm, 1mm
-
Largura da guia compatível (mm):
1, 1.8
-
Largura da guia compatível (in):
.039, .071
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central (mm):
3, 3.5
-
Inclinação da linha central (in):
.118, .138
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Comprimento do produto :
21 mm [ .827 in ]
-
Largura do produto :
42.2 mm [ 1.661 in ]
-
Altura do conector :
18.4 mm [ .724 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
25
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim