Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Peso do Produto (oz):
.7
-
Active Electrical Angle (°):
325
Outro
-
Tipo de rolamento :
ABEC 3 Precision
-
Non-Linearity (%):
±.5
-
Não Repetibilidade e Histerese :
Folga mecânica < .1°
-
Torque (in-lbs):
2
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Condições de uso
-
Coeficiente de temperatura da saída (ppm/°C):
400
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Terminais de latão banhados a Ouro
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in):
.5
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
3.3 – 48
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
Ratiometric (0-Vsupply)
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
3.18 mm [ .125 in ]